Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 26979 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 26979 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

26979 заменяется на:
Продукт
Кол-во
A9A26500
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    range of product
    Multi 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Размыкание по максимальному напряжению
    краткое название устройства
    MSU
    напряжение цепи управления
    230 V пер. ток 50 Hz
    предельное напряжение срабатывания
    275 V
    шаг 9 мм
    2
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Multi 9 C60
    Multi 9 ID
    Acti 9 iDPN
    локальная индикация
    Индикатор действия
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    высота
    82,5 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    68 мм
    соединения – клеммы
    Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 2,5 мм² - гибкий
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    1 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    KEMA
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25…50 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IEC auxiliaries: MX+OF, MX, MN, MNs, MNx, MSU (Версия 03)
    Дата 18.10.18
    Размер 379.9 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MSU VOLTAGE THRESHOLD RELEASE (Версия 1.0)
    Дата 19.07.13
    Размер 255.3 KB
    Дата 19.07.13
    Размер 216.9 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EOLI - AUXILIARIES IMN (Версия 2.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 270.4 KB
    AUXILIARIES iMSU (Версия 2.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 275.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AUXILIARY MN, MNs, MNx - PEP (Версия 2.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 396.7 KB
    AUXILIARIES MSU - PEP (Версия 2.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 399 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.