Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 27046 Schneider Electric

Посмотреть все Защитное устройство от замыканий на землю C60 UL/CSA/IEC

Защитное устройство от замыканий на землю C60 UL/CSA/IEC - 27046

Аксессуары

Изображение 27046 Schneider Electric
Посмотреть все Защитное устройство от замыканий на землю C60 UL/CSA/IEC
Защитное устройство от замыканий на землю C60 UL/CSA/IEC - 27046
Аксессуары

Передаточный механизм для рукоятки

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

27046 заменяется на:
Продукт
Кол-во
A9A27005
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Multi 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Механизм поворотной рукоятки
    тип аксессуара/отдельной детали
    Принадлежности для управления
    Дополнительные характеристики
    местоположение установки поворотной рукоятки
    Передняя
    совместимость изделий
    ISW
    C60
    C120
    DPN
    DPN Vigi
    C120NA-DC
    C60H-DC
    C60CTRL
    C60 UL489 DC
    C60 UL489
    C60 UL1077
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FRONT ROTARY HANDLE NG 125 3P OR 4P (Версия 1.0)
    Дата 18.07.13
    Размер 842.8 KB
    Дата 18.07.13
    Размер 679.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Rotary handle (Версия 03)
    Дата 15.01.15
    Размер 384.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.