Продуктовая серия
    Acti 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Клемма
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    100 А
    125 А
    25 А
    32 А
    40 А
    50 А
    63 А
    80 А
    присоединения
    Разъем для кабеля
    длина зачистки проводов
    13 мм
    момент затяжки
    10 Н-м
    совместимость серий продукта
    Multi 9 for Multi 9 C60
    Acti 9 for Acti 9 C60H-DC
    Acti 9 for Acti 9 iSW
    Acti 9 for Acti 9 iC60
    Acti 9 for Acti 9 Reflex iC60
    Acti 9 for Acti 9 iID
    Acti 9 for Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 for Acti 9 SW60-DC
    Acti 9 for Acti 9 C60NA-DC
    Acti 9 for Acti 9 C120NA-DC
    Multi 9 for Multi 9 ID
    Acti 9 for Acti 9 DT60
    Acti 9 for Acti 9 C120
    Acti 9 - Vigi C120
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Версия 2.3)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.