Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 27143 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - 27143

Buildings & IT

Изображение 27143 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - 27143
Buildings & IT

voltage release - MN[S] - 220..240 V AC

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для 27143. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Размыкание по минимальному напряжению
    краткое название устройства
    MNs
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    6 А в <= 240 V переменный ток - 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    220...240 V пер. ток 50/60 Hz
    220...240 V постоянный ток
    способ управления
    С задержкой
    шаг 9 мм
    2
    совместимость изделий
    NC45 ... 125
    Дополнительные характеристики
    локальная индикация
    Индикатор действия
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    высота
    77 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    68 мм
    присоединения
    Панели терминала 1 кабель (-и) 2,5 мм² гибкий
    Панели терминала 1 кабель (-и) 2,5 мм² жесткий
    Панели терминала 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий
    Панели терминала 2 кабель (-и) 1,5 мм² жесткий
    момент затяжки
    1 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.