Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 27276 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 27276 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

27276 заменяется на:
Продукт
Кол-во
A9N18367
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2003
1
  • Основные характеристики
    область применения
    Распределение
    серия продукта
    NC45...125
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    NC100H
    описание полюсов
    3P
    число защищенных полюсов
    3
    [In] номинальный ток
    100 А в 40 °C
    тип сети
    Переменный ток
    технология расцепителя
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    10 кА Icu в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    6 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    20 кА Icu в 230...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    440 V переменный ток 50/60 Гц
    предел электромагнитного отключения
    7...10 x In
    индикатор положения контакта
    Нет
    тип управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    шаг 9 мм
    9
    высота
    81 мм
    ширина
    81 мм
    глубина
    73 мм
    масса продукта
    0,54 кг
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа35 мм² гибкий
    Клеммы туннельного типа50 мм² жесткий
    длина зачистки проводов
    19 мм
    момент затяжки
    3,5 Н-м
    Условия эксплуатации
    подготовка к работе в тропических условиях
    2
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая высота
    2000 м
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.