Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение 28080 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 28080 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

28080 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LV426802
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2018
1
  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    MN
    тип устройства или его аксессуаров
    Расцепитель напряжения
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Compact NS
    Compact NSC
    Compact NSE
    Compact NG
    тип расцепителя напряжения
    Расцепитель минимального напряжения
    напряжение цепи управления
    48 V пер. ток 50/60 Hz
    Дополнительные характеристики
    предельное напряжение срабатывания
    0,35...0,7 Un отключение
    0,85 Un включение
    подача напряжения удержания
    < 5 VA
    время срабатывания
    < 50 ms
    клеммный блок
    Винтовой зажим0…1,5 мм²
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UVR/SHT (Версия 1.0)
    Дата 18.10.12
    Размер 403.1 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.06.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.