Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение 28081 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 28081 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

28081 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LV426803
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2018
1
  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    MN
    тип устройства или его аксессуаров
    Расцепитель напряжения
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Compact NS
    Compact NSC
    Compact NSE
    Compact NG
    тип расцепителя напряжения
    Расцепитель минимального напряжения
    напряжение цепи управления
    110...130 V пер. ток 50/60 Hz
    Дополнительные характеристики
    предельное напряжение срабатывания
    0,35...0,7 Un отключение
    0,85 Un включение
    подача напряжения удержания
    < 5 VA
    время срабатывания
    < 50 ms
    клеммный блок
    Винтовой зажим0…1,5 мм²
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UVR/SHT (Версия 1.0)
    Дата 18.10.12
    Размер 403.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.