Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 28105 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Compact NS80H MA

Compact NS80H MA - 28105

Номинальные параметры

Изображение 28105 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Compact NS80H MA
Compact NS80H MA - 28105
Номинальные параметры

Автоматический выключатель Compact NS80H MA2,5 3п3t

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для 28105. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    NS80H-MA
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    Compact NS80H
    наименование автоматического выключателя
    Compact NS80H
    область применения
    Двигатель
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    80 А ( 65 °C )
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    код отключающей способности
    H
    отключающая способность
    65 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    70 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА Icu при 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    6 кА Icu при 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    10 кА при 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1
    100 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1
    65 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    Ics 100 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 25 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 25 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 6 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 65 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 70 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А
    наименование блока управления
    MA
    технология блока контроля и управления
    Магнитный
    номинальный ток расцепителя
    2.5 А
    типы реализуемых защит
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Зажим туннельного типа
    соединение с нижней стороны
    Зажим туннельного типа
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    7000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2
    локальная индикация
    Прямая индикация положения контакта
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Регулируемая
    уставка тока мгновенного срабатывания
    6...14 x In
    логическая селективность ZCI
    Без
    защита от замыканий на землю
    Без
    высота
    120 мм
    ширина
    90 мм
    глубина
    80 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)
    Система ULP (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CIRCUIT BREAKER, IEC 2A NEH MAG TRODA_IP (Версия 1.0)
    Дата 09.01.18
    Размер 245.7 KB
    Дата 09.01.18
    Размер 391.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB-Certificate-Compact NS80H MA (Версия 1.0)
    Дата 13.12.17
    Размер 759.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS80H-MA - Разъединитель (Версия 06)
    Дата 14.12.17
    Размер 1.4 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions Compact NS80H MA (Версия 1.0)
    Дата 31.10.18
    Размер 172.2 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 34.9 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 199.6 MB
    Compact NSXm (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 139.4 MB
    Бланк заказа
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Опросный лист УВР (Версия 1.1)
    Дата 28.12.18
    Размер 52.6 KB
    Опросный лист Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 64 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP COMPACT NS80H-MA (Версия 1.1)
    Дата 31.10.18
    Размер 981 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.