Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение 28106 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 28106 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

28106 может быть заменено на любые из следующих устройств:
Продукт
Кол-во
GV4LE02N
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2018
1
GV4LE02N6
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2018
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    NS80H-MA
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    Compact NS80H
    наименование автоматического выключателя
    Compact NS80H
    область применения
    Двигатель
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    80 А в 65 °C
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    код отключающей способности
    H
    отключающая способность
    10 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1
    100 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1
    65 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1
    100 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    6 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    65 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    70 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    100 кА в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    6 кА в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    65 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    70 кА в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А
    наименование расцепителя
    MA
    технология расцепителя
    Магнитный
    номинальный ток расцепителя
    1,5 А
    тип защиты
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Зажим туннельного типа
    соединение с нижней стороны
    Зажим туннельного типа
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    7000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2
    локальная индикация
    Прямая индикация положения контакта
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Регулируем.
    уставка тока мгновенного срабатывания
    6...14 x In
    логическая селективность ZCI
    Без
    защита от замыкания на землю
    Без
    высота
    120 мм
    ширина
    90 мм
    глубина
    80 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    LCIE
    ASTA
    KEMA
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    рабочая температура
    -25…70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ULP (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.1 MB
    Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CIRCUIT BREAKER, IEC 1A NEH MAG TRODA_IP (Версия 1.0)
    Дата 09.01.18
    Размер 391.2 KB
    Дата 09.01.18
    Размер 245.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB-Certificate-Compact NS80H MA (Версия 1.0)
    Дата 13.12.17
    Размер 759.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS80H-MA - Разъединитель (Версия 06)
    Дата 14.12.17
    Размер 1.4 MB
    Бланк заказа
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 64 KB
    (Версия 1.1)
    Дата 28.12.18
    Размер 52.6 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSXm (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 139.4 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 34.9 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 199.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions Compact NS80H MA (Версия 1.0)
    Дата 31.10.18
    Размер 172.2 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP COMPACT NS80H-MA (Версия 1.1)
    Дата 31.10.18
    Размер 981 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.