Посмотреть все
NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа
NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа - 28600
Номинальные параметры
Посмотреть все
NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа
NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа
-
28600
Номинальные параметры
Автоматический выключатель NG160E 16kA TM160D 3П3T
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта NG160тип устройства или его аксессуаров Автоматический выключателькраткое название устройства NG160Eнаименование автоматического выключателя NG160Eобласть применения Распределениеописание полюсов 3Pописание защищенных полюсов 3tтип сети Переменный токчастота сети 50/60 Гц[In] номинальный ток 160 А ( 40 °C )код отключающей способности Eотключающая способность 10 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 440 V переменный ток 50/60 Гц16 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 380...415 V переменный ток 50/60 Гц25 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 220...240 V переменный ток 50/60 Гц8 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 500 V переменный ток 50/60 Гц[Ics] номинальная рабочая отключающая способность Ics 6 кА 500 V переменный ток 50/60 ГцIcs 7.5 кА 440 V переменный ток 50/60 ГцIcs 12 кА 380/415 V переменный ток 50/60 ГцIcs 18.75 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гцсоответствие требованиям по изоляции Данаименование блока управления TM-Dтехнология блока контроля и управления Термомагнитныйноминальный ток расцепителя 160 Атипы реализуемых защит Защита от перегрузки (тепловая)Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)Дополнительные характеристики способ управления Тумблерисполнение выключателя Защелкивающ.монтажная опора 35 мм симметричная DIN-рейкаприсоединение с верхней стороны Переднийсоединение с нижней стороны Переднийприсоединения Клеммы туннельного типамеханическая износостойкость 10000 циклыэлектрическая износостойкость 5000 циклы 440 test3локальная индикация Индикация ВКЛ/ВЫКЛток срабатывания электромагнитного расцепителя 1250 Ауставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir Фиксированныйзащита от замыканий на землю Отдельный блоквысота 120 ммширина 90 ммглубина 82.5 ммсовместимость изделий Единичная клеммаУсловия эксплуатации стандарты IEC 60947-3Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»NG160. circuit breakers and swith-disconnector (Версия 08)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)Информация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»End-of-Life Instructions Compact NG160 TM160 (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.