Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Основные характеристики
    серия продукта
    NG160
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    NG160E
    наименование автоматического выключателя
    NG160E
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    50 А в 40 °C
    код отключающей способности
    E
    отключающая способность
    10 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    16 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    8 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    6 кА в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    7,5 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    12 кА в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    18,75 кА в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    соответствие требованиям по изоляции
    Да
    наименование расцепителя
    TM-D
    технология расцепителя
    Термомагнитный
    номинальный ток расцепителя
    50 А
    тип защиты
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
    Защита от перегрузки (тепловая)
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Защелкивающ.
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа
    механическая износостойкость
    10000 циклы
    электрическая износостойкость
    5000 циклы 440 V
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    ток срабатывания электромагнитного расцепителя
    600 А
    уставка тока Ir защиты с длительной выдержкой времени
    Фиксированный
    защита от замыкания на землю
    Отдельный блок
    высота
    120 мм
    ширина
    90 мм
    глубина
    82,5 мм
    совместимость продукта
    Единичная клемма
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NG160. circuit breakers and swith-disconnector (Версия 08)
    Дата 31.10.18
    Размер 2.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)
    Дата 18.10.17
    Размер 3.7 KB
    Дата 18.10.17
    Размер 2.4 MB
    Дата 18.10.17
    Размер 104.9 KB
    Дата 18.10.17
    Размер 398.8 KB
    Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)
    Дата 27.09.11
    Размер 398.8 KB
    Дата 27.09.11
    Размер 3.7 KB
    Дата 27.09.11
    Размер 2.4 MB
    Дата 27.09.11
    Размер 104.9 KB
    Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)
    Дата 26.09.11
    Размер 533.5 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 4.6 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 3.2 MB
    Дата 26.09.11
    Размер 61.8 KB
    Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)
    Дата 26.09.11
    Размер 452.5 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 17.8 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 2.8 MB
    Дата 26.09.11
    Размер 186.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions Compact NG160 TM160 (Версия 1.0)
    Дата 17.10.11
    Размер 248.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP NG160 (Версия 1.1)
    Дата 18.10.12
    Размер 954.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.