Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 28605 Schneider Electric

Посмотреть все NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа

NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа - 28605

Номинальные параметры

Изображение 28605 Schneider Electric
Посмотреть все NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа
NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа - 28605
Номинальные параметры

Автоматический выключатель NG160E 16kA TM50D 3П3T

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    NG160
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    NG160E
    наименование автоматического выключателя
    NG160E
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    50 А ( 40 °C )
    код отключающей способности
    E
    отключающая способность
    10 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 440 V переменный ток 50/60 Гц
    16 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    8 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 при 500 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    Ics 6 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц
    Ics 7.5 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц
    Ics 12 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    Ics 18.75 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    соответствие требованиям по изоляции
    Да
    наименование блока управления
    TM-D
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    номинальный ток расцепителя
    50 А
    типы реализуемых защит
    Защита от перегрузки (тепловая)
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Защелкивающ.
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    присоединения
    Клеммы туннельного типа
    механическая износостойкость
    10000 циклы
    электрическая износостойкость
    5000 циклы 440 test3
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    ток срабатывания электромагнитного расцепителя
    600 А
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    Фиксированный
    защита от замыканий на землю
    Отдельный блок
    высота
    120 мм
    ширина
    90 мм
    глубина
    82.5 мм
    совместимость изделий
    Единичная клемма
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NG160. circuit breakers and swith-disconnector (Версия 08)
    Дата 31.10.18
    Размер 2.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)
    Дата 26.09.11
    Размер 17.8 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 452.5 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 2.8 MB
    Дата 26.09.11
    Размер 186.7 KB
    Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)
    Дата 26.09.11
    Размер 4.6 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 533.5 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 3.2 MB
    Дата 26.09.11
    Размер 61.8 KB
    Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)
    Дата 27.09.11
    Размер 3.7 KB
    Дата 27.09.11
    Размер 398.8 KB
    Дата 27.09.11
    Размер 2.4 MB
    Дата 27.09.11
    Размер 104.9 KB
    Circuit breaker 3P NG160 (Версия 1.0)
    Дата 18.10.17
    Размер 3.7 KB
    Дата 18.10.17
    Размер 398.8 KB
    Дата 18.10.17
    Размер 2.4 MB
    Дата 18.10.17
    Размер 104.9 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions Compact NG160 TM160 (Версия 1.0)
    Дата 17.10.11
    Размер 248.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP NG160 (Версия 1.1)
    Дата 18.10.12
    Размер 954.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.