Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 28967 Schneider Electric

Посмотреть все Compact INS/INV

Compact INS/INV - 28967

с INS40 по 160

Изображение 28967 Schneider Electric
Посмотреть все Compact INS/INV
Compact INS/INV - 28967
с INS40 по 160

Герметичный шкаф - Черная рукоятка - пластик

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    INS40...160
    INSE80
    диапазон
    Compact
    тип устройства или его аксессуаров
    Изолир.шкаф
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    совместимость серий продукта
    Compact - Compact INS автоматический выключатель
    Compact - Compact INSE автоматический выключатель
    тип шкафа
    Отдельный шкаф
    принадлежности в комплекте со шкафом
    Черная поворотная рукоятка
    материал шкафа
    Полиэстер
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Поверхность
    смонтированное устройство
    INS63
    INS100
    INS125
    INS40
    INS160
    INS80
    способ управления
    Выносная поворотная рукоятка
    тип передней крышки
    Прозрачный
    ширина
    270 мм
    высота
    180 мм
    глубина
    185 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK08
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Insulating enclosure for INS250-100 to 250/INV100 to 250 with extended rotary handle; Switch-disconnector (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact INS/INV (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 138.4 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
    Compact INS/INV листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 38.9 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.