Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 29384 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Compact NSX

Compact NSX - 29384

Устаревш.

Изображение 29384 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Compact NSX
Compact NSX - 29384
Устаревш.

Расцеп. SHT/MX 24В 50Гц (NS100/630)

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для 29384. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    MX
    тип устройства или его аксессуаров
    Расцепитель напряжения
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Compact NSF
    Compact NS
    Compact NR
    Compact NB
    Compact NSJ
    тип расцепителя напряжения
    Независимый расцепитель
    напряжение цепи управления
    24 V переменный ток
    Дополнительные характеристики
    тип сигнала управления
    Импульсная
    Нерперывная
    длительность импульса
    >= 20 мс
    пороговое напряжение срабатывания
    0,7...1,1 х Un
    время выполнения команды выключателем
    50 ms
    клеммный блок
    Screw terminal 0...1.5 mm²
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.