Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 29450 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NS > 630 A

Compact NS > 630 A - 29450

Вспомог.устройство

Изображение 29450 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NS > 630 A
Compact NS > 630 A - 29450
Вспомог.устройство

вспомогательный контакт OF/SD/SDE/SDV

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    OF
    SD
    SDE
    SDV
    тип устройства или его аксессуаров
    Вспомогательный контакт
    совместимость серий продукта
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    Compact Compact NSX
    Compact Compact NG
    Compact Compact NR
    Easypact EasyPact CVS
    Compact Compact INS
    Compact Compact INSE
    Compact Compact INSJ
    Compact Compact INV
    тип предложения
    C4
    C5
    набор вспомогательных контактов
    1 НО/НЗ
    Дополнительные характеристики
    тип сигнальных контактов
    Стандартный
    назначение сигнальных контактов
    Опережающий контакт сигнализации отключения
    Опережающий контакт сигнализации включения
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    6 А
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    Категория использования AC-12 : 6 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 110 В
    Категория использования AC-12 : 6 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 220/240 V
    Категория использования AC-12 : 6 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 24 В
    Категория использования AC-12 : 6 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 380/440 V
    Категория использования AC-12 : 6 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 48 V
    Категория использования AC-12 : 6 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 480 V
    Категория использования AC-12 : 6 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 660/690 V
    Категория использования AC-15 : 0.1 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 660/690 V
    Категория использования AC-15 : 1.5 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 480 V
    Категория использования AC-15 : 2 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 380/440 V
    Категория использования AC-15 : 4 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 220/240 V
    Категория использования AC-15 : 5 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 110 В
    Категория использования AC-15 : 6 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 24 В
    Категория использования AC-15 : 6 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 48 V
    Категория использования DC-12 : 0.3 А сеть: постоянный ток в 250 V
    Категория использования DC-12 : 0.6 А сеть: постоянный ток в 110 В
    Категория использования DC-12 : 2.5 А сеть: постоянный ток в 48 V
    Категория использования DC-12 : 6 А сеть: постоянный ток в 24 В
    Категория использования DC-14 : 0.03 А сеть: постоянный ток в 250 V
    Категория использования DC-14 : 0.05 А сеть: постоянный ток в 110 В
    Категория использования DC-14 : 0.2 А сеть: постоянный ток в 48 V
    Категория использования DC-14 : 1 А сеть: постоянный ток в 24 В
    мин. нагрузка
    100 мА в 24 В
    категория: аксессуар/отдельная деталь
    Запасная часть Compact NS630b...1600
    Запасная часть Compact NS1600b...3200
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    TRANSFERPACT SOURCE -CHANGOVER CATALOGUE (Версия 1.1)
    Дата 19.06.18
    Размер 22.9 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)
    Система ULP (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.1 MB
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 21.08.18
    Размер 13.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV (Версия 1.0)
    Дата 05.02.18
    Размер 254.3 KB
    Дата 05.02.18
    Размер 442.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX дополнительные контакты цепей управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Auxiliary switches (AX/AL)-(NS/NSX/NR/NSF/NSJ/GV7/NG160/INV/INS/CVS) (Версия 05)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 34.9 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 199.6 MB
    Compact NSXm (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 139.4 MB
    Бланк заказа
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Опросный лист УВР (Версия 1.1)
    Дата 28.12.18
    Размер 52.6 KB
    Опросный лист Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 64 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.