Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 31175 Schneider Electric

Посмотреть все Compact INS/INV

Compact INS/INV - 31175

с INS250-100 по 630 / INV100 по 630

Изображение 31175 Schneider Electric
Посмотреть все Compact INS/INV
Compact INS/INV - 31175
с INS250-100 по 630 / INV100 по 630

Выключатель-разъединитель Compact INV630 - 630 A - 4 полюса

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Compact
    наименование изделия
    Compact INV
    описание полюсов
    4P
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    цвет рукоятки
    Черный
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    AC-23A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-23A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-23A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-23A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA
    AC-22A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    DC-23B : 630 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно
    AC-23B : 630 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-23B : 630 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    DC-21A : 550 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно
    AC-23A : 500 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    DC-23A : 550 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно
    AC-22A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    DC-22A : 550 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно
    AC-21A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-22A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-23B : 630 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA
    AC-21A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-22A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-23B : 630 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    AC-23A : 500 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    DC-23A : 550 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно
    AC-22A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA
    DC-22A : 550 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно
    AC-21A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA
    AC-21A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-22A : 550 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    AC-21A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    AC-23B : 630 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    DC-23B : 630 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно
    DC-21A : 550 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно
    AC-21A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-23B : 630 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    630 А ( 60 °C )
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    330 кА 690 V переменный ток 50/60 Гц с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты
    50 кА 690 V переменный ток 50/60 Гц автономный выключатель-разъединитель
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V постоянный ток
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    соответствие требованиям по изоляции
    Да
    индикатор положения контакта
    Да
    видимый разрыв
    Да
    степень загрязнения
    3
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Поворотная рукоятка
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    максимальная мощность
    AC-23 : 200 кВт 230 В NEMA переменный ток 50/60 Гц
    AC-23 : 200 кВт 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23 : 315 кВт 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23 : 375 кВт 480 V NEMA переменный ток 50/60 Гц
    AC-23 : 400 кВт 440 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23 : 400 кВт 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23 : 560 кВт 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    стандартное применение
    Бесперебойное
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    11.5 кА ( 3 с ) в соответствии с IEC 60947-3
    20 кА ( 1 с ) в соответствии с IEC 60947-3
    4 кА ( 30 с ) в соответствии с IEC 60947-3
    4.9 кА ( 20 с ) в соответствии с IEC 60947-3
    механическая износостойкость
    10000 циклы
    электрическая износостойкость
    DC-23A : 1000 циклы 250 V постоянный ток
    DC-23B : 200 циклы 250 V постоянный ток
    AC-21A : 1000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-21A : 1000 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-21A : 1000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22A : 1000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22A : 1000 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22A : 1000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23A : 1000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23A : 1000 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23A : 1000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23B : 200 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23B : 200 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц
    DC-21A : 1000 циклы 250 V постоянный ток
    DC-22A : 1000 циклы 250 V постоянный ток
    шаг соединения
    45 мм
    высота
    205 мм
    ширина
    185 мм
    глубина
    130 мм
    масса продукта
    4.9 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    CCC
    KEMA-KEUR
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Версия 3.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VISIBLE BREAK SWITCH DISCONNECTOR (Версия 1.0)
    Дата 26.11.13
    Размер 242.1 KB
    Дата 26.11.13
    Размер 536.7 KB
    Compact INS320 to INS630 & INV320 to INV630 4P; Switch Disconnector (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact INS320-630 - Compact INV320-630 - Compact INSJ400 - Выключатель-разъединитель (Версия 11)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact INS320 to INS630 - Compact INV320 to INV630 - EoLi (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact INS/INV (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 138.4 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
    Compact INS/INV листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 38.9 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.