Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 31212 Schneider Electric

Посмотреть все Compact INS/INV

Compact INS/INV - 31212

с INS250-100 по 630 / INV100 по 630

Изображение 31212 Schneider Electric
Посмотреть все Compact INS/INV
Compact INS/INV - 31212
с INS250-100 по 630 / INV100 по 630

Герметичный шкаф - Черная рукоятка - сталь - 350x650 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    INS320...630
    INSJ400
    диапазон
    Compact
    тип устройства или его аксессуаров
    Шкаф
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    совместимость серий продукта
    Compact - Compact INS автоматический выключатель
    Compact - Compact INSJ автоматический выключатель
    тип шкафа
    Отдельный шкаф
    принадлежности в комплекте со шкафом
    Черная поворотная рукоятка
    материал шкафа
    Сталь
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Поверхность
    смонтированное устройство
    INS320
    INS400
    INS500
    INS630
    способ управления
    Выносная поворотная рукоятка
    тип передней крышки
    Непрозрачный
    ширина
    350 мм
    высота
    650 мм
    глубина
    250 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55
    степень защиты IK
    IK08
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel enclosure for INS250-100 to 250 with extended rotary handle; Switch-disconnector (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Extended rotary handle (Версия 05)
    Дата 01.03.18
    Размер 501.8 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact INS/INV (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 138.4 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
    Compact INS/INV листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 38.9 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.