серия
    Compact
    наименование продукта
    Compact INS
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель
    описание полюсов
    4P
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ie] номинальный рабочий ток
    AC-21A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-21A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA
    AC-21A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-21A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    AC-22A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-22A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA
    AC-22A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-22A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    AC-23A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-23A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-23A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-23A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA
    AC-23A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-23A: 1250 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    AC-21A: 1450 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-21A: 1450 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-21B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-21B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-21B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-21B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA
    AC-21B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-21B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    AC-22A: 1450 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-22A: 1450 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-22B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-22B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-22B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-22B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA
    AC-22B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-22B: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    DC-21A: 1600 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно
    DC-22A: 1600 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно
    DC-23A: 1600 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно
    DC-21A: 1600 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно
    DC-22A: 1600 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно
    DC-23A: 1600 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    12 кВ
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    1600 А в 60 °C
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    75 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц
    75 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    250 V постоянный ток
    соответствие требованиям по изоляции
    Да
    индикатор положения контакта
    Да
    видимый разрыв
    Нет
    степень загрязнения
    3
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Прямая передняя поворотная рукоятка
    цвет рукоятки
    Черный
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    максимальная мощность
    AC-23: 400 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23: 710 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23: 800 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23: 900 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
    стандартное применение
    Бесперебойное
    повторно-кратковременный режим, класс
    Класс 120 - 60 %
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    10 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3
    20 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3
    35 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3
    42 кА в течение 0.8 с в соответствии с IEC 60947-3
    50 кА в течение 0.5 с в соответствии с IEC 60947-3
    8 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3
    механическая износостойкость
    3000 циклы
    электрическая износостойкость
    AC-21A: 500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-21A: 500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-21A: 500 циклы 440/480 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-21A: 500 циклы 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA
    AC-21A: 500 циклы 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-21A: 500 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22A: 500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22A: 500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22A: 500 циклы 440/480 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22A: 500 циклы 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA
    AC-22A: 500 циклы 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22A: 500 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    DC-21A: 500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно
    DC-22A: 500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно
    DC-21A: 500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно
    DC-22A: 500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно
    AC-21B: 100 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-21B: 100 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-21B: 100 циклы 440/480 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-21B: 100 циклы 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA
    AC-21B: 100 циклы 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-21B: 100 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22B: 100 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22B: 100 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22B: 100 циклы 440/480 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22B: 100 циклы 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA
    AC-22B: 100 циклы 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-22B: 100 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23B: 500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23B: 500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23B: 500 циклы 440/480 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23B: 500 циклы 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA
    AC-23B: 500 циклы 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-23B: 500 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    DC-23B: 500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно
    DC-23B: 500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно
    шаг соединения
    70 мм
    высота
    300 мм
    ширина
    410 мм
    глубина
    146,5 мм
    масса продукта
    18 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    сертификация продукта
    KEMA-KEUR
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    рабочая температура
    -25…70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Версия 3.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact INS630b to INS1600 & INV630b to INV1600 4P; Switch Disconnector (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact INS/INV (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 138.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    INS 630B/INS 1600 - INV 630/INV 1600 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 24.04.13
    Размер 89.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact INS/INV листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 38.9 MB
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.