Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 32957 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 32957 Schneider Electric
Снято с производства

Выкл-разъед авт.выкл. Compact NS630NA 4п

Показать дополнительные характеристики >
Нет замены для 32957. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    NS400...630
    серия
    Compact
    наименование продукта
    Compact NS630 NA
    краткое название устройства
    Compact NS630 NA
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    4P
    тип сети
    Постоянный ток
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ie] номинальный рабочий ток
    AC-22A: 630 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-22A: 630 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-22A: 630 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-22A: 630 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-22A: 630 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    AC-23A: 630 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-23A: 630 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-23A: 630 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-23A: 630 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-23A: 630 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    DC-22A: 630 А постоянный ток 250 V 1P
    DC-22A: 630 А постоянный ток 500 V 2 полюса последовательно
    DC-23A: 630 А постоянный ток 250 V 1P
    DC-23A: 630 А постоянный ток 500 V 2 полюса последовательно
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947-3
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    630 А в 60 °C
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    8,5 кА
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-3
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    код отключающей способности
    NA
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-3
    индикатор положения контакта
    Да
    видимый разрыв
    Нет
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-3
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    2,32 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3
    6 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3
    6 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3
    механическая износостойкость
    15000 циклы в соответствии с IEC 60947-3
    электрическая износостойкость
    AC-22A: 15000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    AC-23A: 4000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    AC-23A: 8000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-3
    DC-23A: 4000 циклы 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-3
    DC-23A: 8000 циклы 250 V постоянный ток In/2 в соответствии с IEC 60947-3
    шаг соединения
    45 мм
    высота
    255 мм
    ширина
    185 мм
    глубина
    110 мм
    масса продукта
    6,8 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    KEMA
    ASEFA
    ASTA
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -50…85 °C
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.