Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    Контакт положения
    тип устройства или его аксессуаров
    Вспомогательный контакт
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    Compact NS630b...1600
    тип предложения
    C4
    состав сигнальных контактов
    1 НО/НЗ
    Дополнительные характеристики
    тип сигнальных контактов
    Слаботочный
    назначение сигнальных контактов
    Положение «Вкачено»
    Положение «Выкачено»
    Положение «Испытание»
    исполнение выключателя
    Выкатной
    [Ie] номинальный рабочий ток
    DC-12: 0,3 А в 250 V постоянный ток
    DC-12: 0,8 А в 125 V постоянный ток
    DC-12: 2,5 А в 24/48 V постоянный ток
    AC-12: 5 А в 24/48 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-12: 5 А в 240 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-12: 5 А в 380 V переменный ток 50/60 Гц
    мин. нагрузка
    2 мА в 15 V
    категория: аксессуар/отдельная деталь
    Запасная часть для Masterpact NT
    Запасная часть для Masterpact NW
    Запасная часть для Compact NS630b...1600
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Версия 06)
    Дата 31.10.18
    Размер 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Версия 07)
    Дата 31.10.18
    Размер 4.9 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Версия 05)
    Дата 21.06.19
    Размер 147.9 KB
    Connected / Disconnected carriage position switches for Compact NS630b-1600 / Masterpact NT (Версия 03)
    Masterpact NT, Compact NS630b-1600 - Chassis accessories (Версия 01)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.