Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 33489 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NS > 630 A

Compact NS > 630 A - 33489

Продукты

Изображение 33489 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    наименование изделия
    Compact NS
    краткое название устройства
    Compact NS1250 NA
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель
    область применения
    Распределение
    тип предложения
    C4
    описание полюсов
    3P
    тип сети
    Переменный ток
    исполнение
    NA
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-3
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    800 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 kV according to IEC 60947-3
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    1250 А ( 60 °C )
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    25 kA ( 0.5 s ) according to IEC 60947-3
    4 kA ( 20 s ) according to IEC 60947-3
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    52 kA 690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
    индикатор положения контакта
    Да
    видимый разрыв
    Нет
    механическая износостойкость
    6000 циклы в соответствии с IEC 60947-3
    электрическая износостойкость
    1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
    шаг соединения
    70 мм
    высота
    327 мм
    ширина
    210 мм
    глубина
    147 мм
    масса продукта
    14 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    степень загрязнения
    3 according to IEC 60947-3
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по эксплуатации Micrologic 2.0, 5.0 и 6.0 (Версия 1)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Версия 2.0)
    Дата 09.01.19
    Размер 653.1 KB
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Версия 1.0)
    Дата 31.10.18
    Размер 234.6 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.