Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 33542 Schneider Electric

Посмотреть все Masterpact NT

Masterpact NT - 33542

Masterpact NT

Изображение 33542 Schneider Electric
Посмотреть все Masterpact NT
Masterpact NT - 33542
Masterpact NT

0.4-1 стандартный калибратор защиты от перегрузки

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    NS1600b...3200
    NS630b...1600
    диапазон
    Compact
    Masterpact
    краткое название устройства
    Калибратор защиты от перегрузки
    тип устройства или его аксессуаров
    Rating plug
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Compact - Compact NS автоматический выключатель
    Masterpact - Masterpact NT автоматический выключатель
    Masterpact - Masterpact NW автоматический выключатель
    наименование блока управления
    Micrologic
    Дополнительные характеристики
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    Регулируемый
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    0,4...1 x Ir
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact UR (Версия 1.2)
    Дата 11.10.18
    Размер 16.8 MB
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Версия 06)
    Дата 31.10.18
    Размер 4.8 MB
    Micrologic A and E Control units - User manual (Версия 07)
    Дата 30.10.18
    Размер 14.6 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Версия 07)
    Дата 31.10.18
    Размер 4.9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    3- и 4-х полюсовые Compact NS а электронными расцепителями (Версия 1.0)
    Masterpact NT, NW с отключающей способностью N1, H1, H2, H3, H10, L1 (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)
    Дата 05.11.18
    Размер 3.1 MB
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Версия 1.1)
    Дата 09.11.17
    Размер 1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.