Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 33574 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NS > 630 A

Compact NS > 630 A - 33574

Вспомог.устройство

Изображение 33574 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NS > 630 A
Compact NS > 630 A - 33574
Вспомог.устройство

470х160 мм (NW) суммарная Рамка дифференциальной защиты

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    Датчик + кабель Vigi
    область применения
    Питание напряжения
    совместимость серий продукта
    Masterpact - Masterpact NW
    Compact - Compact NS1600b...3200
    тип предложения
    C5
    Дополнительные характеристики
    тип трансформатора тока
    Защита от тока утечки
    [In] номинальный ток
    1000 А
    1250 А
    1600 А
    2000 А
    2500 А
    3200 А
    800 А
    высота
    Внутри : 160 мм
    Снаружи : 281 мм
    ширина
    Снаружи : 572 мм
    Внутри : 470 мм
    глубина
    72 мм
    категория: аксессуар/отдельная деталь
    Запасная часть Compact NS1600b...3200
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Версия 07)
    Руководство по эксплуатации Micrologic 2.0, 5.0 и 6.0 (Версия 1)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RECTANGULOR SENSOR FOR EARTH LEA KAGE PR (Версия 1.0)
    Дата 05.09.13
    Размер 242.6 KB
    Дата 05.09.13
    Размер 165.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)
    Дата 05.11.18
    Размер 3.1 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.