Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 33576 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NS > 630 A

Compact NS > 630 A - 33576

Вспомог.устройство

Изображение 33576 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Внешний датчик
    область применения
    Питание напряжения
    совместимость серий продукта
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NS630b...1600
    Masterpact - Masterpact NT UL 489
    тип предложения
    C4
    Дополнительные характеристики
    тип трансформатора тока
    Защита нейтрали + защита от замыкания на землю
    [In] номинальный ток
    400...1600 А
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Версия 06)
    Дата 31.10.18
    Размер 4.8 MB
    Micrologic 2.0, 5.0 и 6.0 (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 1.1 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Версия 07)
    Дата 31.10.18
    Размер 4.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EXTERNAL SENSOR FOR NEUTRAL AND EARTH-FA (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 2.7 MB
    Дата 06.08.18
    Размер 1.3 MB
    CAD files for 33576: EXTERNAL SENSOR FOR NEUTRAL AND EARTH-FA (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)
    Дата 05.11.18
    Размер 3.1 MB
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Версия 2.0)
    Дата 09.01.19
    Размер 653.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Masterpact NT (Версия 1.1)
    Дата 31.07.17
    Размер 979.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.