Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 33588 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NS > 630 A

Compact NS > 630 A - 33588

Аксессуары

Изображение 33588 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NS > 630 A
Compact NS > 630 A - 33588
Аксессуары

Запчасти: 3p переменный Коннекторы шасси NS/NT

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Переднее соединение
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость серий продукта
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NS630b...1600
    тип предложения
    C4
    описание полюсов
    3P
    [In] номинальный ток
    630 А H1 выдвижной
    630 А H2 выдвижной
    630 А H3 выдвижной
    630 А L1 выдвижной
    800 А H1 выдвижной
    800 А H2 выдвижной
    800 А H3 выдвижной
    800 А L1 выдвижной
    1000 А H1 выдвижной
    1000 А H2 выдвижной
    1000 А H3 выдвижной
    1000 А L1 выдвижной
    1250 А H1 выдвижной
    1250 А H2 выдвижной
    1250 А H3 выдвижной
    1600 А H1 выдвижной
    1600 А H2 выдвижной
    1600 А H3 выдвижной
    1600 А H2T выдвижной
    Дополнительные характеристики
    местоположение подключения
    Спереди
    локализация на устройстве
    Нижняя сторона
    Сверху
    шаг соединения
    70 мм
    категория: аксессуар/отдельная деталь
    Запасная часть Compact NS630b...1600
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Версия 05)
    Дата 31.10.18
    Размер 147.9 KB
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)
    Дата 05.11.18
    Размер 3.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.