Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 33593 Schneider Electric

Посмотреть все Masterpact NT

Masterpact NT - 33593

Masterpact NT

Изображение 33593 Schneider Electric
Посмотреть все Masterpact NT
Masterpact NT - 33593
Masterpact NT

Запчасти: элемент питания для Masterpact NT / NW / NS630b..1600

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Masterpact
    Compact
    краткое название устройства
    Запасная батарея
    тип устройства или его аксессуаров
    Акуммуляторный модуль
    совместимость серий продукта
    Compact - Compact NS автоматический выключатель
    Masterpact - Masterpact NT автоматический выключатель
    Masterpact - Masterpact NW автоматический выключатель
    - EasyPact MVS автоматический выключатель
    Дополнительные характеристики
    исполнение выключателя
    Стационарный
    категория: аксессуар/отдельная деталь
    Запасные части Masterpact NT
    Запасные части Masterpact NW
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Masterpact UR (Версия 1.2)
    Дата 11.10.18
    Размер 16.8 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по эксплуатации Micrologic 2.0, 5.0 и 6.0 (Версия 1)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.