Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 33597 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NS > 630 A

Compact NS > 630 A - 33597

Аксессуары

Изображение 33597 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NS > 630 A
Compact NS > 630 A - 33597
Аксессуары

Экран изолир. Дугогасительная камер - для NS630b…1600 - 4 полюса

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Ограждение дугогасительной камеры
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Изолирующий аксессуар
    совместимость серий продукта
    Compact NS630b...1600
    тип предложения
    C4
    описание полюсов
    4P
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по эксплуатации Micrologic 2.0, 5.0 и 6.0 (Версия 1)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Arc chute screen - 4 poles - for NS630b..1600 (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 261.6 KB
    Дата 29.10.18
    Размер 250.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.