Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

расцепитель напряжения MX/XF 100...130 В пост./пер. тока 50/60 Гц

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    MX
    тип устройства или его аксессуаров
    Расцепитель напряжения
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Masterpact NW
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    Masterpact NT
    тип предложения
    C4
    C5
    тип расцепителя напряжения
    Независимый расцепитель
    напряжение цепи управления
    100...130 V пост. ток
    100...130 V пер. ток
    Дополнительные характеристики
    пороговое напряжение срабатывания
    0,7...1,1 Un
    подача напряжения удержания
    4,5 ВА
    время выполнения команды выключателем
    50 ms
    категория: аксессуар/отдельная деталь
    Запасные части Masterpact NT
    Запасные части Masterpact NW
    Запасные части Compact NS1600b...3200
    Spare parts Compact NS630b...1600
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact UR (Версия 1.2)
    Дата 20.02.19
    Размер 16.8 MB
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Micrologic 2.0, 5.0 и 6.0 (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 1.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    COIL MX 100/130 VCA/VCC FOR FIX BREAKER (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 116.2 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 256.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MX, XF, серии Masterpact NT и NW (Версия 1.0)
    Дата 05.12.18
    Размер 395.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
    Compact NS630b-1600 Ext - Wiring diagrams (Версия 01)
    Дата 31.10.18
    Размер 1.1 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.