Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

замедлитель Rr для MN регулируемый, 48...60 В пост/пер.тока 50/60 Гц

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    Блок задержки расцепителя MN
    тип устройства или его аксессуаров
    Дополнительная задержка времени
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NSX
    Compact - Compact NS630b...1600
    Compact - Compact NS1600b...3200
    PowerPact - PowerPact Multistandard
    тип предложения
    C4
    C5
    тип расцепителя напряжения
    Мгновенное
    напряжение цепи управления
    48...60 V пер. ток 50/60 Hz
    48...60 V пост. ток
    Дополнительные характеристики
    длительность импульса
    200 мс
    time delay range
    0.5...3 с
    пороговое напряжение срабатывания
    0,35...0,7 Un - во время отключен время
    0,85 Un - во время включен время
    подача напряжения удержания
    4,5 ВА
    подаваемая пусковая мощность
    200 VA
    время выполнения команды выключателем
    0.5 с
    0.9 с
    1.5 с
    3 s
    категория: аксессуар/отдельная деталь
    Запасная часть Compact NS630b...1600
    Запасная часть Compact NS1600b...3200
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact UR (Версия 1.2)
    Дата 20.02.19
    Размер 16.8 MB
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Версия 06)
    Дата 31.10.18
    Размер 4.8 MB
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Версия 01)
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Версия 07)
    Дата 31.10.18
    Размер 4.9 MB
    Voltage release MN-MW-XF - Masterpact NW (Версия 04)
    Дата 30.10.18
    Размер 518.2 KB
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 14.03.19
    Размер 13.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ADJUSTABLE DELAY UNIT FOR MN (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 707.5 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 353.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MX, XF, серии Masterpact NT и NW (Версия 1.0)
    Дата 05.12.18
    Размер 388.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)
    Дата 05.11.18
    Размер 3.1 MB
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Версия 05)
    Дата 31.10.18
    Размер 147.9 KB
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.