Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Переднее соединение
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость серий продукта
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    описание полюсов
    3P
    [In] номинальный ток
    800 А H1 выдвижной
    800 А H2 выдвижной
    800 А L1 выдвижной
    1000 А H1 выдвижной
    1000 А H2 выдвижной
    1000 А L1 выдвижной
    1250 А H1 выдвижной
    1250 А H2 выдвижной
    1600 А H1 выдвижной
    1600 А H2 выдвижной
    1600 А N1 выдвижной
    1600 А L1 выдвижной
    800 А N1 выдвижной
    800 А H2A выдвижной
    1000 А N1 выдвижной
    1250 А N1 выдвижной
    1250 А L1 выдвижной
    800 А N2 выдвижной
    1000 А N2 выдвижной
    1250 А N2 выдвижной
    1600 А H1T выдвижной
    1600 А N2 выдвижной
    Дополнительные характеристики
    местоположение подключения
    Спереди
    локализация на устройстве
    Нижняя сторона
    Сверху
    шаг соединения
    115 мм
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Версия 07)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Версия 12)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.