-
Характеристики
Основные характеристики тип аксессуара/отдельной детали Соединитель сигнала напряжения ТНсерия продукта Sepam series 20Sepam series 80Sepam series 80 NPPкраткое название устройства CCT640Дополнительные характеристики клеммный блок TP : клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 0.2...2.5 мм² без кабельный наконечникTP : клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 0.2...1 мм² без кабельный наконечникTP : клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 1 мм² с конец кабеляEarthing connection : ring lugs 4 mmTP : screw-type connectors 20 pin(s) 1 cable(s) 1.5...2 mm² with cable endдлина зачистки проводов 8...10 ммЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Доступно -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Каталог Sepam серий 20, 40 с расширенными функциями, 60 и 80 (Версия 1.0)Catalogue Sepam serie 20, 40, 60, 80 - Cover (Версия 6.0)Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»Sepam series 20, user's manual (Версия 9)Sepam series 80 Protection, metering and control functions (Версия 1)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»SEPAM 1000+ серий 20, 40, 60, 80, 100, устройства микропроцессорной защиты и управления электрооборудованием (Версия 1.0)Дата 12.07.17Размер 2.1 MBИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»Sepam серий 20, 40 с расширенными функциями, 60 и 80 (Версия 1)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»PEP Sepam series 80 [2003-2004 format] (Версия 1.0)Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.