Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 59632 Schneider Electric

Посмотреть все Серия Sepam 20

Серия Sepam 20 - 59632

Base unit and accessories

Изображение 59632 Schneider Electric
Посмотреть все Серия Sepam 20
Серия Sepam 20 - 59632
Base unit and accessories

VT voltage Разъем к трансформатору напряжения типа CCA640

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип аксессуара/отдельной детали
    Соединитель сигнала напряжения ТН
    серия продукта
    Sepam series 20
    Sepam series 80
    Sepam series 80 NPP
    краткое название устройства
    CCT640
    Дополнительные характеристики
    клеммный блок
    TP : клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 0.2...2.5 мм² без кабельный наконечник
    TP : клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 0.2...1 мм² без кабельный наконечник
    TP : клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 1 мм² с конец кабеля
    Earthing connection : ring lugs 4 mm
    TP : screw-type connectors 20 pin(s) 1 cable(s) 1.5...2 mm² with cable end
    длина зачистки проводов
    8...10 мм
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
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Каталог Sepam серий 20, 40 с расширенными функциями, 60 и 80 (Версия 1.0)
    Catalogue Sepam serie 20, 40, 60, 80 - Cover (Версия 6.0)
    Дата 06.11.18
    Размер 31 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Sepam series 20, user's manual (Версия 9)
    Дата 21.12.17
    Размер 8.6 MB
    Sepam series 80 Protection, metering and control functions (Версия 1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SEPAM 1000+ серий 20, 40, 60, 80, 100, устройства микропроцессорной защиты и управления электрооборудованием (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Sepam серий 20, 40 с расширенными функциями, 60 и 80 (Версия 1)
    Sepam серии 60 (Версия 1)
    Дата 21.08.17
    Размер 39.8 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Sepam series 80 [2003-2004 format] (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 96.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.