Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 59668 Schneider Electric

Посмотреть все Серия Sepam 40

Серия Sepam 40 - 59668

Base unit and accessories

Изображение 59668 Schneider Electric
Посмотреть все Серия Sepam 40
Серия Sepam 40 - 59668
Base unit and accessories

20-ТИ контактНЫЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ТИПА ССА620

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип аксессуара/отдельной детали
    Разъем
    серия продукта
    Sepam series 20
    Sepam series 40
    Sepam series 80
    Sepam series 48
    Sepam series 80 NPP
    Sepam series 60
    краткое название устройства
    CCA620
    Дополнительные характеристики
    клеммный блок
    Screw-type connector 20 pin(s) 1 cable(s) 1.5...2 mm² with cable end
    Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 1 мм² с конец кабеля
    Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 0.2...2.5 мм² без кабельный наконечник
    Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 0.2...1 мм² без кабельный наконечник
    длина зачистки проводов
    8...10 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Sepam serie 20, 40, 60, 80 - Cover (Версия 6.0)
    Дата 06.11.18
    Размер 31 MB
    Sepam серий 20, 40 с расширенными функциями, 60 и 80 (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Sepam series 80 Protection, metering and control functions (Версия 1)
    Sepam series 20, user's manual (Версия 9)
    Дата 21.12.17
    Размер 8.6 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SEPAM 1000+ серий 20, 40, 60, 80, 100, устройства микропроцессорной защиты и управления электрооборудованием (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Sepam серии 60 (Версия 1)
    Дата 21.08.17
    Размер 39.8 MB
    Sepam серий 20, 40 с расширенными функциями, 60 и 80 (Версия 1)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Sepam series 80 [2003-2004 format] (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 96.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.