Прима - выключатель с индик. - откр. уст. - 1-кл. - 6А - сл. кость - IP20
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики функция Выключатель с индикациейпредставление устройства Механизм в сбореоттенок цвета Слоновая костьДополнительные характеристики номинальный ток 6 A - 250 Vдиапазон мощности <= 1380 Втописание полюсов 1Pфункция выключателя На 1 направлениетип контактов 1 Н.О.присоединения Винтовые зажимы : 1,5 мм² (жесткий)Винтовые зажимы : 1,5 мм² (гибкий)длина зачистки проводов 9 ммтип монтажа Открытыймонтаж Винтамиматериал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) моноблок :ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) задняя пластина :тип покрытия Глянцеваявысота 71.5 ммширина 65.3 ммглубина 33.5 мммасса продукта 0.0705 кгУсловия эксплуатации степень защиты IP IP20стандарты ГОСТ Р 51324.1 - 2005сертификация продукта ГОСТ РЭкологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Каталог российских ЭУИ 2019 (Версия 1.0)Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Дата 24.10.18Размер 0Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Дата 24.10.18Размер 0 -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.