Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение A16-051I-B Schneider Electric

Посмотреть все Прима

Прима - A16-051I-B

Специалистам

Изображение A16-051I-B Schneider Electric
Посмотреть все Прима
Прима - A16-051I-B
Специалистам

Прима - выключатель - открытого устройства - 1-клавиша - 6А - белый - IP20

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    функция
    Выключатель
    представление устройства
    Механизм в сборе
    оттенок цвета
    Белый
    Дополнительные характеристики
    номинальный ток
    6 A - 250 V
    диапазон мощности
    <= 1380 Вт
    описание полюсов
    1P
    функция выключателя
    На 1 направление
    тип контактов
    1 Н.О.
    присоединения
    Винтовые зажимы : 1,5 мм² (жесткий)
    Винтовые зажимы : 1,5 мм² (гибкий)
    длина зачистки проводов
    9 мм
    тип монтажа
    Открытый
    монтаж
    Винтами
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) моноблок :
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) задняя пластина :
    тип покрытия
    Глянцевая
    высота
    71.5 мм
    ширина
    65.3 мм
    глубина
    33.5 мм
    масса продукта
    0.0705 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    стандарты
    ГОСТ Р 51324.1 - 2005
    сертификация продукта
    ГОСТ Р
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.18
    Размер 0
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.