область применения
    Распределение
    диапазон
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 iC60
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    IC60N
    описание полюсов
    1P
    число защищенных полюсов
    1
    [In] номинальный ток
    0.5 А
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    код кривой
    B
    отключающая способность
    50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц
    50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц
    6000 А Icn в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц
    10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC
    15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    категория применения
    Категория А в соответствии с EN 60947-2
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с EN 60947-2
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Да в соответствии с EN 60898-1
    Да в соответствии с IEC 60898-1
    стандарты
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    предел электромагнитного отключения
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    10 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток
    10 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток
    6000 А 100 % x Icu в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц
    15 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток
    15 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток
    6000 А 100 % x Icu в соответствии с EN 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц
    50 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц
    50 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    50 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц
    50 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    50 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц
    50 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц
    класс ограничения
    3 в соответствии с EN 60898-1
    3 в соответствии с IEC 60898-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN 60947-2
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    способ управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикатор срабатывания
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Да верхняя или нижняя
    шаг 9 мм
    2
    высота
    85 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    78,5 мм
    масса продукта
    0.215 кг
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы
    присоединения
    Единая клемма, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1...25 мм² макс
    Единая клемма, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1...16 мм² макс
    длина зачистки проводов
    14 мм верхняя или нижняя
    момент затяжки
    2 Н-м верхняя или нижняя
    защита от замыканий на землю
    Без
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN 60529
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN 60947-2
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    категория перенапряжения
    IV
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % ( 55 °C )
    рабочая высота
    0...2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -35...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Версия 1.0)
    Дата 05.04.17
    Размер 187.9 KB
    Дата 05.04.17
    Размер 24.6 KB
    Дата 05.04.17
    Размер 656.7 KB
    Дата 05.04.17
    Размер 64.3 KB
    ACTI9 IC60 1P (Версия 1.0)
    Дата 05.04.17
    Размер 671.2 KB
    Дата 05.04.17
    Размер 554.8 KB
    CAD files for A9F73170: Circuit breaker; iC60a 1P (Версия 1.0)
    Дата 04.02.19
    Размер 222 KB
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Версия 1.0)
    Дата 10.04.17
    Размер 598.1 KB
    Дата 10.04.17
    Размер 136.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Licence VDE for MCB iC60NH 40029044 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Версия 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60aNHL 40030278 according to EN 60947-2 (Версия 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (Версия 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40037984 according to EN 60947-2 (Версия 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40035636 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Версия 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (Версия 1.0)
    Acti9 типов iC60N, iC60H, iC60L, iC60LMA (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 353.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration FD16032918 iC60aNHL MCB (Версия 1.0)
    Дата 25.01.18
    Размер 1.4 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Версия 1.0)
    Дата 15.05.18
    Размер 220.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.