Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Clario
    серия
    Clario
    наименование продукта
    IDPN
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    IDPN N
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    1P + N
    число защищенных полюсов
    1
    положение нейтрали
    Слева
    [In] номинальный ток
    32 А
    тип сети
    Переменный ток
    технология расцепителя
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    10 кА Icu в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    6000 А Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    соответствие требованиям по изоляции
    Да
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток 50/60 Гц между фазой и нейтралью
    предел срабатывания электромагнитного расцепителя
    5...10 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    6000 А 100 % Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    7,5 кА 75 % Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    класс ограничения
    3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    400 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    тип управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    2
    высота
    81 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    78 мм
    масса продукта
    115 г
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы
    описание параметров блокировки
    Устройство для установки навесных замков
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа верхние0,33…10 мм² гибкий
    Клеммы туннельного типа верхние0,75…16 мм² жесткий
    Клеммы туннельного типа со стороны источника питания0,33…10 мм² гибкий
    Клеммы туннельного типа со стороны источника питания0,75…16 мм² жесткий
    длина зачистки проводов
    13 мм
    момент затяжки
    2 Н-м
    защита от замыкания на землю
    Отдельный блок
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/МЭК 60898-1
    EN/IEC 60947-2
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-1
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    iDPN MCB 1P-N 6A…40A (Версия 1.0)
    Дата 01.09.15
    Размер 51.3 KB
    Дата 01.09.15
    Размер 2.5 MB
    Дата 01.09.15
    Размер 118.6 KB
    Дата 01.09.15
    Размер 406.2 KB
    CAD files for A9N21560: iDPN MCB 1P-N 1A…40A Acti 9 (Версия 1.0)
    iDPN MCB 1P-N 1A…40A, A9N21560 (Версия 1.0)
    Дата 03.02.14
    Размер 740 KB
    Дата 03.02.14
    Размер 246.6 KB
    iDPN MCB 1P-N 6A…40A (Версия 1.0)
    Дата 21.11.12
    Размер 140.5 KB
    Дата 21.11.12
    Размер 750.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate of Approval (Версия 1.0)
    Дата 04.02.18
    Размер 693.1 KB
    Acti9 iDPN N, выключатели автоматические двухполюсные (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Neutral switching circuit breaker (Версия 1.3)
    Дата 24.12.15
    Размер 192.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.