Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Acti 9
    Clario
    Librio
    Prodis
    тип устройства или его аксессуаров
    Контакт ОЗ или контакт неисправности с интерфейсом ПЛК
    краткое название устройства
    OF + SD 24
    состав сигнальных контактов
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [In] номинальный ток
    2...100 mA at 24 V DC +/- 20 %
    шаг 9 мм
    1
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Acti 9 C120
    Acti 9 C60H-DC
    Acti 9 DPN
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 RCCB-ID
    Разъемы Ti24
    Acti 9 C60PV-DC
    Acti 9 C40
    Acti 9 ID C40
    Acti 9 DT40
    Acti 9 DT60
    Acti 9 IDc
    Acti 9 C120NA-DC
    Acti 9 ITG40
    Acti 9 SW60-DC
    Acti 9 C60NA-DC
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В в соответствии с IEC 60664-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664-1
    локальная индикация
    Механический указатель
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    высота
    85.5 мм
    ширина
    9 мм
    глубина
    73.5 мм
    масса продукта
    28 г
    цвет
    Белый
    электрическая износостойкость
    20000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-4
    присоединения
    Подпружиненная клемма Ti24 в верхний 1 кабель (-и) 0.5...1.5 мм² жесткий
    Подпружиненная клемма Ti24 в сверху 1 кабель (-и) 0.5...1.5 мм² гибкий
    длина зачистки проводов
    10 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-5-4
    этикетки качества
    CE
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    категория перенапряжения
    III
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    93 % в 40 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Acti 9 Smart Test Software - v.3.8.0 ( with .NET Framework ) (Версия 3.8.0)
    Acti 9 Smart Test Software - v.3.8.0 ( without .NET Framework ) (Версия 3.8.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Acti 9 Smartlink Modbus Communication System - User Manual (english title) (Версия 06)
    Acti 9 Smartlink Ethernet Communication System - User Manual (Версия 03)
    Acti 9 Smartlink Modbus - User Manual (Версия 00)
    Дата 14.01.15
    Размер 635.7 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    iOF/SD 24V MCB auxiliary switch : CAD model (Версия 1.0)
    Дата 02.02.16
    Размер 254.3 KB
    Дата 02.02.16
    Размер 16.8 KB
    Дата 02.02.16
    Размер 1.2 MB
    Дата 02.02.16
    Размер 43.7 KB
    iOF/SD 24V MCB auxiliary switch : CAD model (Версия 1.0)
    Дата 06.03.14
    Размер 817.9 KB
    Дата 06.03.14
    Размер 265.5 KB
    iOF/SD 24V MCB auxiliary switch : CAD model (Версия 1.0)
    Дата 06.03.14
    Размер 9.6 MB
    Дата 06.03.14
    Размер 1.7 MB
    Дата 06.03.14
    Размер 85.7 KB
    Дата 06.03.14
    Размер 388.9 KB
    CAD files for A9N26899: Vigi C60c 3PPN 63A 30/300mA Adaptable residual current device Acti 9 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Acti9 iDPN N, выключатели автоматические двухполюсные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    OF+SD24 - Low-level control and indication auxiliary for Multii 9 circuit breakers (Версия 03)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.