Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Acti 9
    Clario
    Librio
    Prodis
    тип устройства или его аксессуаров
    Отказ контакта
    краткое название устройства
    SD
    состав сигнальных контактов
    1 выводное реле с НЗ/НО контактами
    [In] номинальный ток
    3 А в 380...415 V переменный ток - 50/60 Гц
    6 А в 220...240 V переменный ток - 50/60 Гц
    1 А в 130 V постоянный ток
    1.5 А в 60 V постоянный ток
    2 А в 48 V постоянный ток
    6 А в 24 В постоянный ток
    шаг 9 мм
    1
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 C120
    Acti 9 C60H-DC
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 C60PV-DC
    Acti 9 C40
    Acti 9 ID C40
    Acti 9 DT40
    Acti 9 DT60
    Acti 9 IDc
    Acti 9 C120NA-DC
    Acti 9 ITG40
    Acti 9 SW60-DC
    Acti 9 C60NA-DC
    Acti 9 C40 Vigi
    Acti 9 DT40 Vigi
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    высота
    85.3 mm
    ширина
    9 мм
    глубина
    73.5 мм
    масса продукта
    30 г
    цвет
    Белый
    присоединения
    Клеммный зажим в нижний 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий
    Клеммный зажим в нижний 1 кабель (-и) 0.5...2.5 мм² жесткий
    Клеммный зажим в нижний 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий с наконечником
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    1 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Auxiliary contact alarm SD
    Дата 17.08.12
    Размер 561.3 KB
    Дата 17.08.12
    Размер 384.3 KB
    Auxiliary contact alarm SD (Версия 1.0)
    Дата 31.01.12
    Размер 19.4 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 1.3 MB
    Дата 31.01.12
    Размер 47.8 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 265.5 KB
    Auxiliary contact alarm SD (Версия 1.0)
    Дата 02.02.12
    Размер 106.5 KB
    Дата 02.02.12
    Размер 394.4 KB
    CAD files for A9N26927: Auxiliary contact alarm SD Acti 9 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Acti9 iDPN N, выключатели автоматические двухполюсные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    9 mm Auxiliaries for C60 - C120 - DPN - instruction sheet for box (Версия 02)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - EoLi (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.