Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Acti 9
    Clario
    Librio
    Prodis
    тип устройства или его аксессуаров
    Двойной контакт ОЗ или контакт неисправности
    краткое название устройства
    Откр./Закр. и Откр./Закр. или Откр./Закр. и SD
    состав сигнальных контактов
    2 выводных реле с НЗ/НО контактами
    [In] номинальный ток
    1 А в 130 V постоянный ток
    2 А в 48 V постоянный ток
    6 А в 24 В постоянный ток
    3 А в 415 V переменный ток - 50/60 Гц
    6 А в 240 V переменный ток - 50/60 Гц
    шаг 9 мм
    1
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 C120
    Acti 9 C60H-DC
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 RCCB-ID
    Acti 9 C60PV-DC
    Acti 9 C40
    Acti 9 ID C40
    Acti 9 DT40
    Acti 9 DT60
    Acti 9 IDc
    Acti 9 C120NA-DC
    Acti 9 ITG40
    Acti 9 SW60-DC
    Acti 9 C60NA-DC
    Acti 9 C40 Vigi
    Acti 9 DT40 Vigi
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    высота
    90 мм
    ширина
    9 мм
    глубина
    73.5 мм
    масса продукта
    38 g
    цвет
    Белый
    присоединения
    Клеммный зажим в нижний 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий
    Клеммный зажим в нижний 1 кабель (-и) 0.5...2.5 мм² жесткий
    Клеммный зажим в нижний 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий с наконечником
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    1 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Acti 9 (Версия 1.0)
    Дата 25.04.18
    Размер 36.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Auxiliary contact OC plus 1 SD and OF (Версия 1.0)
    Дата 02.02.12
    Размер 134.3 KB
    Дата 02.02.12
    Размер 557.2 KB
    Auxiliary contact OC plus 1 SD and OF (Версия 1.0)
    Дата 31.01.12
    Размер 39.2 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 2.1 MB
    Дата 31.01.12
    Размер 106.6 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 412.7 KB
    CAD files for A9N26929: Auxiliary contact OC plus 1 SD and OF Acti 9 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Acti9 iDPN N, выключатели автоматические двухполюсные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    9 mm Auxiliaries for C60 - C120 - DPN - instruction sheet for box (Версия 02)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Acti9 2016 (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 30.3 MB
    Acti9+Smartlink (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 194.9 MB
    ACTI9 (EN) (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.9 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - EoLi (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - PEP (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.