Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    range of product
    Prodis
    Acti 9
    Clario
    Librio
    тип устройства или его аксессуаров
    Независимый расцепитель с ОЗ контактом
    краткое название устройства
    MX + Откр./Закр.
    состав сигнальных контактов
    1 выводное реле с НЗ/НО контактами
    [Ie] номинальный рабочий ток
    3 А в 415 V переменный ток
    6 А в <= 240 V переменный ток
    напряжение цепи управления
    100...415 В пер. ток 50/60 Hz
    110...130 V пост. ток
    шаг 9 мм
    2
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 C120
    Acti 9 C40
    Acti 9 C60H-DC
    Acti 9 C60NA-DC
    Acti 9 C60PV-DC
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 DT40
    Acti 9 DT60
    Acti 9 ID C40
    Acti 9 IDc
    Acti 9 ITG40
    Acti 9 ID
    Acti 9 DPN
    локальная индикация
    Индикатор действия
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    высота
    82,5 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    73,5 мм
    масса продукта
    65 г
    цвет
    Белый
    соединения – клеммы
    Клеммный блок с винтовыми зажимами (нижний) - 2 кабель (-и) 1,5 мм² - гибкий
    Клеммный блок с винтовыми зажимами (нижний) - 2 кабель (-и) 1,5 мм² - гибкий с наконечником
    Клеммный блок с винтовыми зажимами (нижний) - 1 кабель (-и) 0,5…2,5 мм² - жесткий
    длина зачистки проводов
    9 мм для нижний соединение
    момент затяжки
    1 Н-м нижний
    код совместимости
    MX + OF
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASTA
    ASEFA
    LCIE
    KEMA
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25…50 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Shunt Trip MX; Voltage release MNx (Версия 1.0)
    Дата 02.02.12
    Размер 109.7 KB
    Дата 02.02.12
    Размер 355.1 KB
    Shunt Trip MX; Voltage release MNx (Версия 1.0)
    Дата 31.01.12
    Размер 19.5 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 1.2 MB
    Дата 31.01.12
    Размер 45.8 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 276.5 KB
    MX SHUNT TRIP MX PLUS 1 OF
    Дата 17.08.12
    Размер 511.4 KB
    Дата 17.08.12
    Размер 350.8 KB
    CAD files for A9N26946: MX, MN Acti 9 (Версия 1.0)
    Дата 04.02.19
    Размер 127.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Acti9 iDPN N, выключатели автоматические двухполюсные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    18 mm Auxiliaries for C60 - C120 - DPN - instruction sheet for box (Версия 02)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - iAUXILIARY iMX+OF (Версия 2.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 385.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.