Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    range of product
    Clario
    Prodis
    Librio
    Acti 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Размыкание по минимальному напряжению
    краткое название устройства
    MN
    напряжение цепи управления
    220...240 V пер. ток 50/60 Hz
    тип управления
    Стандартный
    шаг 9 мм
    2
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 C120
    Acti 9 C40
    Acti 9 C60H-DC
    Acti 9 C60NA-DC
    Acti 9 C60PV-DC
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 DT40
    Acti 9 DT60
    Acti 9 ID C40
    Acti 9 IDc
    Acti 9 ITG40
    Acti 9 ID
    Acti 9 DPN
    локальная индикация
    Индикатор действия
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    высота
    82,5 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    73,5 мм
    масса продукта
    66 г
    цвет
    Белый
    соединения – клеммы
    Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 2,5 мм² - гибкий
    Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 2,5 мм² - жесткий
    Клеммный зажим - 2 кабель (-и) 1,5 мм² - гибкий
    Клеммный зажим - 2 кабель (-и) 1,5 мм² - жесткий
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    1 Н-м
    код совместимости
    MN
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    KEMA
    ASTA
    LCIE
    ASEFA
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25…50 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VOLTAGE RELEASE MNX GHOST
    Дата 04.09.13
    Размер 467.2 KB
    Дата 04.09.13
    Размер 305.9 KB
    MX Shunt trip; Voltage release MN/MSU (Версия 1.0)
    Дата 09.04.12
    Размер 104 KB
    Дата 09.04.12
    Размер 309.3 KB
    MX Shunt trip; Voltage release MN/MSU (Версия 1.0)
    Дата 31.01.12
    Размер 19.2 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 276 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 1.2 MB
    Дата 31.01.12
    Размер 44.6 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 145.1 KB
    CAD files for A9N26960: MX, MN, MSU Acti 9 (Версия 1.0)
    Дата 04.02.19
    Размер 127.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Acti9 iDPN N, выключатели автоматические двухполюсные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    18 mm Auxiliaries for C60 - C120 - DPN - instruction sheet for box (Версия 02)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EOLI - AUXILIARIES IMN (Версия 2.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 270.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.