Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Acti 9
    наименование продукта
    Acti 9 C60H-DC
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    C60H-DC
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    1P
    число защищенных полюсов
    1
    [In] номинальный ток
    10 А в 25 °C
    тип сети
    Постоянный ток
    технология расцепителя
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А в соответствии с EN 60947-2
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Да в соответствии с EN 60947-2
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V постоянный ток
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 110 В постоянный ток
    15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 110 В постоянный ток
    4,5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток
    4,5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток
    7,5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток
    7,5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN 60947-2
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    тип управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Верхняя или нижняя: стандартный
    шаг 9 мм
    2
    масса продукта
    0,128 кг
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    3000 циклы 250 V постоянный ток
    6000 циклы 250 V постоянный ток
    возможность блокировки
    Блокируется навесным замком
    описание параметров блокировки
    В положении О
    момент затяжки
    Силовая цепь: 2,5 Н-м верхняя или нижняя
    защита от замыкания на землю
    Без
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN 60947-2
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    категория перенапряжения
    IV
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-2
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CIRCUIT BREAKER C60H-DC 250VDC (Версия 1.0)
    Дата 26.07.13
    Размер 495.8 KB
    Дата 26.07.13
    Размер 266.4 KB
    CAD files for A9N61508: Circuit breaker C60H-DC 250Vdc 0,5A…63A 1P Acti 9 (Версия 1.0)
    Circuit breaker C60H-DC 250Vdc 0,5A…63A 1P (Версия 1.0)
    Дата 01.02.12
    Размер 101.1 KB
    Дата 01.02.12
    Размер 492.9 KB
    Circuit breaker C60H-DC 250Vdc 0,5A…63A 1P (Версия 1.0)
    Дата 01.02.12
    Размер 875.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    C60H-DC автомат выключатели постоянного тока одно-, двухполюсные на номинальный ток от 0,5 до 63 А (Версия 1.0)
    Certificate of Approval (Версия 1.0)
    Дата 09.01.18
    Размер 316.9 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    C60H-DC circuit breaker - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17.01.18
    Размер 91.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.