Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Дифференциалный выключатель нагрева iID 2P 100A 100мА AC-ТИП

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 iID
    тип устройства или его аксессуаров
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    краткое название устройства
    IID
    описание полюсов
    2P
    положение нейтрали
    Слева
    [In] номинальный ток
    100 А
    тип сети
    Переменный ток
    чувствительность по току утечки
    100 мА
    задержка срабатывания защиты от тока утечки
    Мгновенный
    класс защиты от тока утечки
    Type AC
    Дополнительные характеристики
    положение устройства в системе
    Отходящий
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    технология срабатывания защиты по дифференицальному току
    Не зависящий от напряжения
    номинальная отключающая и включающая способность
    Im 1500 А
    Idm 1500 А
    номинальный условный ток короткого замыкания
    10 кА
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    индикатор положения контакта
    Да
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    4
    высота
    91 мм
    ширина
    36 мм
    глубина
    73.5 мм
    масса продукта
    0.21 кг
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы AC-1
    описание параметров блокировки
    Устройство для установки навесных замков
    присоединения
    Единая клемма, верхняя или нижняя гибкий с наконечником провод (-а) 1...25 мм² макс
    Единая клемма, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1...35 мм² макс
    Единая клемма, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1...25 мм² макс
    длина зачистки проводов
    14 мм (верхняя или нижняя)
    момент затяжки
    3.5 Н-м (верхняя или нижняя)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 61008-1
    степень защиты IP
    IP40 для модульный шкаф в соответствии с IEC 60529
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3
    электромагнитная совместимость
    Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Differential switches; iID 25/100A 4P (Версия 1.0)
    Дата 05.03.19
    Размер 209 KB
    ACTI9 IID 2P
    Дата 29.09.17
    Размер 654.1 KB
    Дата 29.09.17
    Размер 604.5 KB
    Дата 29.09.17
    Размер 241.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IMQ Certificate CA03-00679 for iID type AC according to EN 61008-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN 61008-2-1:1994 +A11:1998 (Версия 2.0)
    VDE Certificate for iID type AC according to EN61008-1:2012 +A1 +A2 +A1 +A12 and EN 61008-2-1:1994 +A11 (Версия 2.0)
    CB Certificate ES2004 for iID Monoconnect and iIDK 4P according to IEC 61008-1 and IEC 61008-2-1 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.04.19
    Размер 200 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration FD16041418A for RCCB iID (Версия 2.0)
    Дата 22.12.18
    Размер 348.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product Environmental ProfileActi9 - Residual current circuit breaker -iID (Версия 1.1)
    Acti9-Residual current circuit breaker-iID - PEP (Версия 1.0)
    Дата 30.04.18
    Размер 334.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.