Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение A9R75440 Schneider Electric

Посмотреть все Acti 9 iIDK

Acti 9 iIDK - A9R75440

Дифференциальный автоматический выключатель

Изображение A9R75440 Schneider Electric
Посмотреть все Acti 9 iIDK
Acti 9 iIDK - A9R75440
Дифференциальный автоматический выключатель

Дифференциалный выключатель нагрева iID K 4P 40A 300мА AC-ТИП

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 iID K
    тип устройства или его аксессуаров
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    краткое название устройства
    IID K
    описание полюсов
    4P
    положение нейтрали
    Слева
    [In] номинальный ток
    40 А
    тип сети
    Переменный ток
    чувствительность по току утечки
    300 мА
    задержка срабатывания защиты от тока утечки
    Мгновенный
    класс защиты от тока утечки
    Type AC
    этикетки качества
    VDE
    Дополнительные характеристики
    положение устройства в системе
    Отходящий
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    технология срабатывания защиты по дифференицальному току
    Не зависящий от напряжения
    номинальная отключающая и включающая способность
    Im 500 А
    Idm 500 А
    номинальный условный ток короткого замыкания
    С gL63 : Inc 4.5 кА
    С K60 : Inc 6 кА
    С C60 : Inc 6 кА
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    440 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ
    индикатор положения контакта
    Нет
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    8
    высота
    85 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    69 мм
    масса продукта
    0.37 кг
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    5000 циклы
    электрическая износостойкость
    2000 циклы AC-1
    описание параметров блокировки
    Устройство для установки навесных замков
    присоединения
    Клеммы туннельного типа, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1...25 мм² макс
    Клеммы туннельного типа, верхняя или нижняя гибкий с наконечником провод (-а) 1...25 мм² макс
    Клеммы туннельного типа, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1...35 мм² макс
    длина зачистки проводов
    16 мм (верхняя или нижняя)
    момент затяжки
    3.5 Н-м (верхняя или нижняя)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 61008-1
    степень защиты IP
    IP40 для модульный шкаф в соответствии с IEC 60529
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    2
    электромагнитная совместимость
    Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 200 A в соответствии с EN/IEC 61008-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Differential switches; iID K 25-40A 4P (Версия 1.0)
    Дата 05.03.19
    Размер 257.8 KB
    Differential switches; iID K 25-40A 4P (Версия 1.0)
    Дата 05.02.14
    Размер 603.7 KB
    Дата 05.02.14
    Размер 189 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Certificate for iIDK 4P according to EN61008-1:2012 and EN 61008-2-1:1994 +A11:1998 (Версия 1.0)
    CB Certificate ES2004 for iID Monoconnect and iIDK 4P according to IEC 61008-1 and IEC 61008-2-1 (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration FD16041417B for RCCB iID K (Версия 3.0)
    Дата 04.02.19
    Размер 150.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product Environmental ProfileActi9 - Residual current circuit breaker -iID (Версия 1.1)
    Acti9-Residual current circuit breaker-iID - PEP (Версия 1.0)
    Дата 30.04.18
    Размер 334.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.11.18
    Размер 0
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.