диапазон
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 iSW
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель
    краткое название устройства
    ISW
    область применения
    Управление
    описание полюсов
    1P
    категория применения
    AC-22A
    соответствие требованиям по изоляции
    Да
    Дополнительные характеристики
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    20 А 250 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60669-2-4
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ
    способ управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    индикатор положения контакта
    Да
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    2
    высота
    77 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    70 мм
    цвет
    Серый
    механическая износостойкость
    300000 циклы
    электрическая износостойкость
    30000 циклы
    присоединения
    Клеммы туннельного типа: жесткий
    Клеммы туннельного типа: гибкий
    Клеммы туннельного типа: гибкий с наконечником
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    1.2 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/МЭК 60669-2-4
    степень защиты IP
    IP4
    степень загрязнения
    2
    подготовка к работе в тропических условиях
    2
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACTI9 ISW SWITCH 1P (Версия 1.0)
    Дата 04.09.13
    Размер 299.8 KB
    Дата 04.09.13
    Размер 279 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Acti9 типа iSW одно-, двух-, трех- и четырехполюсные на номинальные токи 20 и 32 А в комплекте с вспомогательными контактами OF iSW и световыми индикаторами (Версия 1.0)
    iSW выключатели-разъединители одно-, двух-, трех-, четырехполюсные на номинальные токи 20 и 32 А Acti9 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLI-SWITCH TI TIM 20A 2P+RED LIGHT (Версия 1.0)
    Дата 29.11.16
    Размер 88.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-SWITCH TI TIM 20A 2P+RED LIGHT (Версия 2.0)
    Дата 29.11.16
    Размер 104.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.