Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение A9S60340 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение A9S60340 Schneider Electric
Снято с производства

Выключатель нагрузки iSW 3П 40A

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для A9S60340. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 iSW
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель
    краткое название устройства
    ISW
    область применения
    Управление
    Isolation
    описание полюсов
    3P
    категория применения
    AC-22A в соответствии с EN 60947-3
    AC-22A в соответствии с IEC 60947-3
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с EN 60947-3
    Да в соответствии с IEC 60947-3
    Дополнительные характеристики
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    40 А 415 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    415 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN 60947-3
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-3
    способ управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    индикатор положения контакта
    Да
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Стандартный
    шаг 9 мм
    4
    высота
    77 мм
    ширина
    36 мм
    глубина
    70 мм
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    50000 циклы
    электрическая износостойкость
    20000 циклы
    присоединения
    Клеммы туннельного типа: жесткий
    Клеммы туннельного типа: гибкий
    Клеммы туннельного типа: гибкий с наконечником
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    3.5 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    степень защиты IP
    IP4
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-3
    подготовка к работе в тропических условиях
    2
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACTI9 ISW SWITCH 3P (Версия 1.0)
    Дата 04.12.13
    Размер 665.7 KB
    Дата 04.12.13
    Размер 556.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    iSW выключатели-разъединители одно-, двух-, трех-, четырехполюсные на номинальные токи от 40 до 125 А Acti9 (Версия 1.0)
    Acti9 типа iSW одно-, двух-, трех- и четырехполюсные на номинальные токи от 40 до 125 А в комплекте с вспомогательными контактами OF iSW и световыми индикаторами (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - 40/125A SWITCH (Версия 2.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 283.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.