Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 iSW
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель
    краткое название устройства
    ISW
    область применения
    Управление
    Isolation
    описание полюсов
    1P
    категория применения
    AC-22A
    соответствие требованиям по изоляции
    Да
    Дополнительные характеристики
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    63 А 240 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    240 V переменный ток 50/60 Гц
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    4.2 кА автономный выключатель-разъединитель
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    1260 A
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    способ управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    индикатор положения контакта
    Да
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Верхняя или нижняя : Да
    шаг 9 мм
    2
    высота
    85 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    73 мм
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    15000 циклы
    присоединения
    Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) жесткий
    Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) гибкий
    Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) гибкий с наконечником
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    3.5 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60947-3
    IEC 60947-3
    степень защиты IP
    IP20
    степень загрязнения
    3
    подготовка к работе в тропических условиях
    2
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACTI9 ISW SWITCH 1P (Версия 1.0)
    Дата 04.09.13
    Размер 299.8 KB
    Дата 04.09.13
    Размер 279 KB
    CAD files for A9S65163: iSW switch-disconnector 1P 40A...125A (Версия 1.0)
    Дата 17.08.12
    Размер 394.6 KB
    iSW switch-disconnector 1P 40A...125A
    Дата 03.09.13
    Размер 147.5 KB
    Дата 03.09.13
    Размер 550.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    iSW выключатели-разъединители одно-, двух-, трех-, четырехполюсные на номинальные токи от 40 до 125 А Acti9 (Версия 1.0)
    Acti9 типа iSW одно-, двух-, трех- и четырехполюсные на номинальные токи от 40 до 125 А в комплекте с вспомогательными контактами OF iSW и световыми индикаторами (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Acti 9 iSW switch (Версия 2.1)
    Дата 17.01.18
    Размер 120.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.