Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Блок дифференциальной защиты VIGI iC60 2P 25A 300 мA AC-ТИП 130В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Acti 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Add-on residual current devices
    краткое название устройства
    Vigi iC60
    описание полюсов
    2P
    [In] номинальный ток
    25 А
    чувствительность защиты от тока утечки
    300 мА
    задержка срабатывания защиты от тока утечки
    Мгновенный
    класс защиты от тока утечки
    Type AC
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 61009-1
    130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 61009-1
    стандарты
    EN 61009-1
    IEC 61009-1
    шаг 9 мм
    3
    Дополнительные характеристики
    положение устройства в системе
    Отходящий
    технология срабатывания защиты по дифференицальному току
    Не зависящий от напряжения
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    совместимость серий продукта
    Acti 9 iC60
    совместимость изделий
    Единичная клемма
    локальная индикация
    Индикатор срабатывания
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN-рейка
    электрическое соединение модульного автоматического выключателя
    Винтами
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Нижний : Да
    высота
    91 мм
    глубина
    73.5 мм
    масса продукта
    0.165 кг
    присоединения
    Зажим туннельного типа нижняя сторона 1 кабель (-и) 1...25 мм² жесткий без кабельный наконечник
    Зажим туннельного типа нижняя сторона 1 кабель (-и) 1...16 мм² гибкий без наконечника
    Зажим туннельного типа нижняя сторона 1 кабель (-и) 1...16 мм² гибкий с кабельным наконечником
    длина зачистки проводов
    14 мм (нижний)
    момент затяжки
    2 Н-м (нижний)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP40 modular enclosure conforming to IEC 60529
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    электромагнитная совместимость
    Выдерживаемый импульс 8/20 мкс 250 A в соответствии с IEC 61009-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Add-on block; Vigi C60 25A 2P (Версия 1.0)
    Дата 23.09.17
    Размер 889.2 KB
    Дата 23.09.17
    Размер 192 KB
    Add-on block; Vigi C60 40/63A 2P (Версия 1.0)
    Дата 05.03.19
    Размер 206.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate FR651811C-M2 for Vigi iC60aNHL according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC61009-2-1:1991 (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Vigi iC60 instruction sheet (Версия 02)
    Дата 21.09.17
    Размер 2.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.02.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration FD160225015C for RCD Vigi iC60 (Версия 4.0)
    Дата 19.03.19
    Размер 397.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Vigi iC60 product - PEP (Версия 1.1)
    Дата 17.11.17
    Размер 805.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.