Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ABL1REM24100 Schneider Electric

Посмотреть все Phaseo ABL1

Phaseo ABL1 - ABL1REM24100

Источники питания

Изображение ABL1REM24100 Schneider Electric
Посмотреть все Phaseo ABL1
Phaseo ABL1 - ABL1REM24100
Источники питания

Блок питания 24В, 240Вт, 10А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Phaseo Dedicated
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок питания
    тип источника питания
    Импульсный источник питания
    номинальная мощность, Вт
    240 Вт
    входное напряжение
    100...120 V пер. ток однофазный
    180...370 V пост. ток
    200...240 V пер. ток однофазный
    выходное напряжение
    24 V пост. ток
    выходной ток источника питания
    10 А
    рабочее положение
    Любое положение
    виброустойчивость
    2 gn (f = 9...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2
    3,5 мм (f = 5...9 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2
    название теста
    Наведенная помеха в соответствии с EN 61000-4-8 уровень 4
    Наведенное электромагнитное поле/излучаемые помехи в соответствии с EN 55022 класс B
    Наведенное электромагнитное поле/излучаемые помехи в соответствии с EN/IEC 55011
    Электростатические разряды в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 уровень 3
    Излучение в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
    Индуцированное электромагнитное поле в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 уровень 3
    Исчезновение напряжения первичной цепи в соответствии с IEC 61000-4-11
    Излучаемое электромагнитное поле в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 уровень 3
    Коммутационная помеха в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 3
    Импульсное напряжение в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    Дополнительные характеристики
    пределы входного напряжения
    170...264 V
    85...132 V
    частота сети
    47...63 Hz
    макс. пусковой ток
    <= 50 А в 115 V пер. ток
    <= 100 A в 230 V пер. ток
    cos phi
    0.65
    КПД
    > 80 %
    рассеиваемая мощность, Вт
    60 Вт
    потребляемый ток
    3 А в 240 V
    6 А в 100 V
    тип защиты входа
    Встроенный предохранитель (не заменяемый)
    пределы выходного напряжения
    21,6...26,4 Нм
    регулировка линии и нагрузки
    +/- 3 %
    время удержания
    >= 10 ms в 100 V
    >= 40 ms в 240 V
    тип защиты выхода
    От перегрузки, технология защиты: 1,1...1,5 x In
    От повышенного напряжения, технология защиты: срабатывает, если U > 1,25 x Un
    От короткого замыкания, технология защиты: автоматический сброс
    Тепловой
    присоединения
    Винтовые зажимы для соединение с землей, емкость соединения: 1 x 4 mm² AWG 12
    Винтовые зажимы для входное соединение, емкость соединения: 2 x 4 mm² AWG 12
    Винтовые зажимы для выходное соединение, емкость соединения: 4 x 4 mm² AWG 12
    маркировка
    CE
    монтажная опора
    Панель
    Кронштейн, устанавливаемый в 2-х положениях
    рабочая высота
    2000 м
    соединения
    Параллельный
    Последовательный
    категория перенапряжения
    II
    ??????? ????????? ?? ????? (MTBF)
    > 100000 ч в 40 °C
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод зеленый для выходное напряжение
    масса продукта
    0.88 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CCSAus
    CSA 22-2 No 60950-1
    TUV 60950-1
    UL 508
    RCM
    EAC
    KC
    характеристики окружающей среды
    ЭМC в соответствии с EN 50081-1
    ЭМC в соответствии с EN 50082-2
    ЭМC в соответствии с EN 61000-6-3
    ЭМC в соответствии с EN/IEC 61000-6-2
    Безопасность в соответствии с EN/IEC 60950-1
    Безопасность в соответствии с SELV
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60950
    рабочая температура окружающей среды
    0...45 °C без коэффициент ухудшения характеристик
    45...60 °C с коэффициент ухудшения характеристик
    температура окружающей среды при хранении
    -25...85 °C
    относительная влажность
    20...90 %
    категория перенапряжения
    Класс I в соответствии с VDE 0106-1
    степень загрязнения
    2
    электрическая прочность изоляции
    1500 В между входом и землей
    3000 В между входом и выходом
    500 В между выходом и землей
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Phaseo ABL1 Regulated switch mode power supplies from 2.5 to 10 A for repetitive machines (Версия 2.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FEED BOX PS 100 240V 24V 240W SWITCH (Версия 1.0)
    Дата 27.09.13
    Размер 311.8 KB
    CAD files for ABL1REM24100: Feed box PS 100 240V 24V 240W SWITCHING MODE (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Phaseo KC certificate ABL1REMxxxxx (Версия 1.0)
    Дата 09.02.16
    Размер 408.1 KB
    TUV_Certificate_ABL1RPM24062_ABL1REM24062_ABL1RPM24100_ABL1REM24100 (Версия 1.1)
    CSA_Certificate_ABL1_ABL7_ABL8 (Версия 1.0)
    Дата 13.09.17
    Размер 179.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABL1... Regulated switch mode power supplies, Phaseo Dedicated (Версия 04)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Phaseo DoC of ABL1RxMxxxxx (Версия 1.2)
    Дата 10.10.16
    Размер 412.7 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_ABL1_ASI (Версия 1.0)
    Дата 12.09.18
    Размер 764.6 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABL1R•M•••• Regulated switch mode power supply, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABL1R•M•••• Regulated switch mode power supply, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.